cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20150613Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A | |||
Usegroup F | ||||
250 V | 8 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40045764Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 8 A |