ME-IO 18,8 EB/FE 10U TBUS 7035
-
Indbygningshus, underdel
1458283
Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel, med metal-snaplåsfod, med funktionsjordkontakt, med ventilationsslidser, bredde: 18,9 mm, højde: 120,6 mm, dybde: 82,85 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 5 eller 8
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Anbefaling | Materiale kontaktpads til busstik galvanisk guld (hårdguld) |
Produkttype | Husunderdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ME-IO |
Maks. poltal | 48 (deling: 3,45 mm) |
32 (deling: 5 mm) | |
Ventilationsåbning forefindesr | ja |
Målskitse |
|
Bredde | 18,9 mm |
Højde | 120,6 mm |
Dybde | 82,85 mm |
Dybde fra overkant bæreskinne | 76,25 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husunderdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Materiale hus | PA |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Tabseffekt enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduktionsfaktor | 1 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 11,8 W |
Tabseffekt enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduktionsfaktor | 0,81 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 9,6 W |
Tabseffekt enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduktionsfaktor | 0,63 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 7,5 W |
Tabseffekt enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduktionsfaktor | 0,46 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 5,5 W |
Tabseffekt enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduktionsfaktor | 0,31 |
Monteringsposition | lodret |
Tabseffekt | 3,7 W |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Antal printkortholdere | 1 |
Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
Printkortareal i alt | 8500 mm² |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 1458283 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 100 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | ACHEBA |
Produktnøgle | ACHEBA |
GTIN | 4063151865412 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 51,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 51,8 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
HSCH 2,5-2U-2220 THR 9005 - Printkort-grunddel 1091994
-
HSCH 2,5-2U-TT22 THR 9005 - Printkort-grunddel 1091997
-
HSCH 2,5-2U-TTTT THR 9005 - Printkort-grunddel 1091998
-
HSCH 2,5-3U-TT22TT 9005 - Printkort-grunddel 1548074
-
HSCH 2,5-2U-0222 9005 - Printkort-grunddel 1720508
-
HSCH 2,5-2U-2002 9005 - Printkort-grunddel 1734745
-
HSCH 2,5-2U-0022 9005 - Printkort-grunddel 1734746
-
HSCH 2,5-2U-0202 9005 - Printkort-grunddel 1734747
-
HSCH 2,5-3U/12 9005 - Printkort-grunddel 2201788
-
HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Printkort-grunddel 2201789
-
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Printkort-grunddel 2201790
-
HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Printkort-grunddel 2201792
-
HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Printkort-grunddel 2203405
-
HSCH 2,5-3U/12 THR 9005 - Printkort-grunddel 2203406
-
HSCH 2,5-2U-TT22 9005 - Printkort-grunddel 2203783
-
HSCH 1,5-3U/18 9005 - Printkort-grunddel 2202232
-
HSCH 1,5-2U/12 9005 - Printkort-grunddel 2202233
-
HSCH 1,5-3U/18 THR 9005 - Printkort-grunddel 2203408
-
HSCH 1,5-2U/12 THR 9005 - Printkort-grunddel 2203409
-
ME-IO P 10U 7035 - Skilleplade 2202629
-
ME-IO P 10U 7016 - Skilleplade 1209229
-
HSCP-SP 2,5-1U4-33/33-7016 - Printkortstik 1037429
-
HSCP-SP 2,5-1U02-7035 - Printkortstik 1081099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-7035 - Printkortstik 1081107
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/66-7035 - Printkortstik 1111838
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/44-7035 - Printkortstik 1111839
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-02/02-7035 - Printkortstik 1135246
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7016 - Afdækningsstik 1205130
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7016 - Printkortstik 1209685
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-9005 - Printkortstik 1211074
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/22-9005 - Printkortstik 1211075
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/62-9005 - Printkortstik 1487511
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-5015 - Printkortstik 1497099
-
HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Printkortstik 2201780
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Printkortstik 2201781
-
HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Printkortstik 2201782
-
HSCP-SP 2,5-1U4-44/44-7035 - Printkortstik 2202567
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Printkortstik 2202568
-
HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Printkortstik 2202569
-
HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Printkortstik 2202570
-
HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Printkortstik 2202571
-
HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Printkortstik 2202572
-
HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Printkortstik 2202605
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Printkortstik 2202606
-
HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Printkortstik 2202607
-
HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Printkortstik 2202608
-
HSCP-SP 2,5-1U00-7035 - Afdækningsstik 2202610
-
HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Printkortstik 2203192
-
HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Printkortstik 2203194
-
HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Printkortstik 2203195
-
HSCP-SP 1,5-1U6-396/396-7035 - Printkortstik 1064546
-
HSCP-SP 1,5-1U6-545/545-7035 - Printkortstik 1064547
-
HSCP-SP 1,5-1U6-045/045-7035 - Printkortstik 1064548
-
HSCP-SP 1,5-1U6-000/000-7035 - Printkortstik 1064549
-
HSCP-SP 1,5-1U6-336/336-7035 - Printkortstik 1100022
-
HSCP-SP 1,5-1U6-555/555-7035 - Printkortstik 1106783
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7016 - Printkortstik 1205101
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7016 - Printkortstik 1209687
-
HSCP-SP 1,5-1U6-260/260-7035 - Printkortstik 1326553
-
HSCP-SP 1,5-1U6-222/222-7035 - Printkortstik 1344448
-
HSCP-SP 1,5-1U6-444/444-7035 - Printkortstik 1344449
-
HSCP-SP 1,5-1U6-062/062-7035 - Printkortstik 1344923
-
HSCP-SP 1,5-1U6-696/696-7035 - Printkortstik 1376979
-
HSCP-SP 1,5-1U6-599/599-7035 - Printkortstik 1495033
-
HSCP-SP 1,5-1U6-624/624-7035 - Printkortstik 1510185
-
HSCP-SP 1,5-1U6-445/445-7035 - Printkortstik 1510186
-
HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Printkortstik 2202234
-
HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Printkortstik 2202609
-
HSCP-SP 1,5-1U6-999/999-7035 - Printkortstik 2203603
-
HSCP-SP 1,5-1U6-562/562-7035 - Printkortstik 2203604
-
HSC-LR 9U KIT 2003 - Aflåsning 2201794
-
HSC-LR 9U 2003 VPE100 - Aflåsning 1643174
-
HSC-LR 9U KIT 1018 - Aflåsning 1090370
-
HSC-LR 9U KIT 3001 - Aflåsning 1090364
-
HSC-LR 9U KIT 5015 - Aflåsning 2203851
-
HSC-LR 9U KIT 6021 - Aflåsning 1142357
-
HSC-LR 9U KIT 9005 - Aflåsning 1090360
-
HSC-LR 9U KIT 9010 - Aflåsning 1090355
-
HSC-LR 7U KIT 2003 - Aflåsning 2201795
-
HSC-LR 7U KIT 1018 - Aflåsning 1090368
-
HSC-LR 7U KIT 3001 - Aflåsning 1090363
-
HSC-LR 7U KIT 6021 - Aflåsning 1142183
-
HSC-LR 7U KIT 9005 - Aflåsning 1090359
-
HSC-LR 7U KIT 9010 - Aflåsning 1090353
-
HSC-LR 5U KIT 2003 - Aflåsning 2201796
-
HSC-LR 5U KIT 3001 - Aflåsning 1090362
-
HSC-LR 5U KIT 5015 - Aflåsning 1083384
-
HSC-LR 5U KIT 9005 - Aflåsning 1090358
-
HSC-LR 5U KIT 9010 - Aflåsning 1090352
-
HSC-LR 3U KIT 2003 - Aflåsning 2201797
-
HSC-LR 3U KIT 1018 - Aflåsning 1090366
-
HSC-LR 3U KIT 3001 - Aflåsning 1090361
-
HSC-LR 3U KIT 7035 - Aflåsning 1326357
-
HSC-LR 3U KIT 9005 - Aflåsning 1090356
-
HSC-LR 3U KIT 9010 - Aflåsning 1090351
-
ME-IO 18,8 C 10U 5015 - Afdækning 1493573
-
ME-IO 18,8 C 10U 7035 - Afdækning 2202630
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Afdækning 2201799
-
ME-IO 18,8 C 2U 7035 VPE30 - Afdækning 2202611
-
ME-IO 18,8 C 3U 7016 - Afdækning 1037322
-
ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Afdækning 2201800
-
ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Afdækning 2201801
-
ME-IO 18,8 C 4U 5015 - Afdækning 1486136
-
ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Afdækning 2201802
-
ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Afdækning 2201803
-
ME-IO 18,8 C 6U 5015 - Afdækning 1493571
-
ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Afdækning 2201804
-
ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Afdækning 1037321
-
ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Afdækning 2201805
-
ME-IO 18,8 C 8U 5015 - Afdækning 1486137
-
ME-IO 18,8 C 8U 7016 - Afdækning 1205100
-
ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Afdækning 2202634
-
ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Afdækning 2201806
-
ME-IO 18,8 C 2U MC 7035 - Afdækning 2202616
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Afdækning 2202582
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Afdækning 2202581
-
ME-IO 18,8 C 2U MC10 5015 - Afdækning 1486134
-
ME-IO 18,8 C 2U MC18 5015 - Afdækning 1486135
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202396
-
TBUS8-18,8-PPPPPPPS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202399
-
TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202403
-
TBUS8-18,8-PPPPSSSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 1140958
-
TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DIN-skinne busforbinder 1387014
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488806
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - DIN-skinne busforbinder 2201813
-
ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2202549
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lysleder 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lysleder 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
HSCP-CB 2U-7035 - Fastgørelsesclips 1056724
-
HSCP-CB 3U-7035 - Fastgørelsesclips 1056723
-
HSCP-CB 4U-7035 - Fastgørelsesclips 1056722
-
HSCP-CB 5U-7035 - Fastgørelsesclips 1056892
-
HSCP-CB 6U-7035 - Fastgørelsesclips 1037100
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - RJ45-printkortstik 1149874
-
SPE-T1-STRM-90 - SPE-printkortstik 1163797
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB-printkortstik 1332643
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printkortstik 1332634
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Koaksialt printkortstik 1340151
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043682
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154119
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1053614
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154120
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043683
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154121
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043684
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154122
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043685
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 7,85 - SMD-kantkonnektorer 1061580
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154012
-
FP 0,8/ 20-FV 7,85 - SMD-kantkonnektorer 1061583
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154013
-
FP 0,8/ 32-FV 7,85 - SMD-kantkonnektorer 1061584
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154014
-
FP 0,8/ 52-FV 7,85 - SMD-kantkonnektorer 1061585
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154015
-
FP 0,8/ 80-FV 7,85 - SMD-kantkonnektorer 1061586
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154016
-
ME BUS FE CONTACT - Funktionsjordkontakt 2278076
-
ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Snaplåsfod 2201812
-
ME-IO HS 18,8 B AL - Kølelegeme 1726191
-
ME-IO HEATSPREADER AL SAMPLE - Kølelegeme 1726193
-
SHS M2,5X6 TX8 - Skruesæt 1756991
-
HSC-LR SP - Fjeder 2202599
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Afdækningsstik 2202635
-
ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Afdækningsstik 1426876
-
ME-IO 18,8 F-LR 5015 - Afdækningsstik 1493575
-
ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Afdækningsstik 2203224
-
CP-DMC 1,5 NAT - Kodningsprofil 1790647
-
EMT (80X15,5)R - Mærkeskilt 0804286
-
ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Mærkningslåg 2202627
-
MPS-MT 1-S4-B RD - Tilbehør 1982800
-
CRIMPFOX 6 - Crimptang 1212034
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
Dine fordele
Nem montering uden brug af værktøj
DIN-skinne busforbinder til nem modul-til-modul-kommunikation som option
Lock and Release-princip til automatisk fastlåsning og intuitiv oplåsning af fronttilslutningsstik
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed
Alsidig i anvendelse: Dybere konstruktion øger printkortfladen
Mere fleksibilitet: Kombination med elektronikhuse i ICS-serien ved hjælp af DIN-skinne busforbinder
Integreret FE-kontakt til enkel, elektromagnetisk kompatibel installation
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre