Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Printkort-grunddel
2201792

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 2, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: HSCH 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Mixed Pinning, pinlængde [P]: 3,8 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: HSC 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Delvist bestykket variant

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Delvist bestykket variant til anvendelsesspecifike pol-layouts