EMT (80X15,5)R
-
Mærkeskilt
0804286
Mærkeskilt, Til mærkning fra mærkningslåg hussystem ME-IO, til mærkning af Phoenix Contact-mærkningslåg til hussystem ME-IO, Rulle, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: indføring, Antal mærkeskilte: 100, tekstfeltets højde: 15,5 mm, tekstfeltets bredde: 80 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
EMT (80x15,5)R, hvidt mærkeskilt, til mærkning af mærkningslåget i hussystemet ME-IO
På grund af den specielle kontur passer EMT (80x15,5)R-mærkeskilte optimalt i mærkningslåget i hussystemet ME-IO
Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK ...-rulleprintere fra Phoenix Contact
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske