ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Afdækning
2201803

Indbygningshuse til bæreskinne, 5U, Afdækningskappe, bredde: 18,9 mm, højde: 54,8 mm, dybde: 26 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed
Maskinbearbejdelig til applikationsspecifik tilslutningsteknik
Afdækning til helt lukkede enhedsfronter