ME-IO 18,8 F-LR 7035 VPE200 - Afdækningsstik
2203224

Indbygningshus til bæreskinne, Afdækningsstik, til lukning af Lock and Release-området, bredde: 11,7 mm, højde: 16,1 mm, dybde: 10,6 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed
Afdækning til helt lukkede enhedsfronter
Afdækningsstik til helt lukkede enhedsfronter