ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Afdækning
1037321

Indbygningshus til bæreskinne, 7U, Afdækningskappe, bredde: 18,9 mm, højde: 76,8 mm, dybde: 26 mm, farve: antracitgrå (svarende til RAL 7016)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Plast iht. UL94 V0: for øgede funktionskrav til brændbarhed
Maskinbearbejdelig til applikationsspecifik tilslutningsteknik
Afdækning til helt lukkede enhedsfronter