ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Bæreskinnebusforbindelse
2201813

DIN-skinne busforbinder, farve: lysegrå, mærkestrøm: 8 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 125 V, kontaktoverflade: Guld, poltal: 5, produktfamilie: TBUS5-18,8.., deling: 3,81 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 5 parallelkontakter


Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende indbygning under huset i bæreskinnen
Kontaktdesignet muliggør enkel påmontering af elektronikmoduler
Strømforsyning og kommunikation uden ekstra fortrådning
Parallelle og serielle kontakter til effektiv signal- og dataoverførsel