HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Printkort-grunddel
2201789

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Tin, kontakttype: Stift, antal potentialer: 8, antal rækker: 2, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: HSCH 2,5/..-G, deling: 5 mm, montering: Bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 3,8 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: HSC 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Til frontstik med tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
Alle grunddele kan kodes variabelt