Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: antracitgrå, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 2, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: HSCP-SP 2,5-.., deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: HSC 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Farve på fjederåbner: gul, gul / gul, gul