HSCH 2,5-2U/ 8 THR 9005 - Printkort-grunddel
2203405

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 250 V, kontaktoverflade: Tin, kontakttype: Stift, antal potentialer: 8, antal rækker: 2, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: HSCH 2,5/..-G-THR, deling: 5 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: HSC 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 44 mm bredde


Produktdetaljer









Dine fordele

Til frontstik med tidsbesparende Push-in tilslutning uden værktøj
Egnet til reflow-loddeprocesser
Alle grunddele kan kodes variabelt
Emballage i blisterpakke til automatisk Pick and Place-bestykning