Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 - SMD-hunkonnektor skærmet
1043684

skærmet SMD-kantkonnektor, mærkestrøm: 1,7 A, prøvespænding: 500 V AC, poltal: 52, deling: 0,8 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, montering: SMD lodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
Pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser takket være dobbeltsidigt ScaleX-kontaktsystem
Robusthed: ScaleX-teknologi for høj toleranceudligning og beskyttelse af kontakterne
Fleksibelt apparatdesign: Forskellige poltal, udformninger og stabelhøjder med en høj tilslutningssikkerhed.

Ofte stillede spørgsmål


Hvad er specielt ved belægning på skærmede Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8?

Ud over de karakteristiske funktioner ved afskærmning kan skærmpladen på det skærmede Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8 også benyttes til strømoverførsel.
Tager man f.eks. et 80-polet tilslutningsstik, kan der yderligere overføres 16 A pr. sk... Se mere

Ud over de karakteristiske funktioner ved afskærmning kan skærmpladen på det skærmede Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8 også benyttes til strømoverførsel.
Tager man f.eks. et 80-polet tilslutningsstik, kan der yderligere overføres 16 A pr. skærmpladeside. Herved et det muligt at overføre op til 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Derudover er der også mulighed for en delstrøm på Board-to-board-tilslutningsstik, hvorved der kan opnås højere strømme pr. kontakt.

Se mindre

Hvordan kontrolleres loddekontakter på Board-to-board-tilslutningsstik FP 0,8?

Kontakterne ligger under skærmadapteren. Lodderesultatet kan prøves med CT scanning eller røntgenanalyse.


Hvad er ScaleX?

ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.... Se mere

ScaleX er det registrerede teknologimærke for vores patenterede kontaktsystem. Den enestående dobbeltkontakt giver en pålidelig, robust forbindelse til printkort og en høj toleranceudligning ved isætning.

Se mindre

Hvad gør Board-to-board-tilslutningsstikket FP 0,8 så specielt?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dat... Se mere

FP 0,8 er vores universalløsning for forbindelse af printkort i enheder. Board-to-board-tilslutningsstik er takket være vores ScaleX-kontaktsystem en alsidig specialist for robusthed, fleksibilitet og variation. Specielt overbevisende er den høje dataoverførsel på op til 52 Gbit/s og strømoverførslen på 1,7 A pr. kontakt (mærkestrøm). En anden fordel: FP 0,8 leveres som skærmet eller uskærmet variant, så den kan anvendes efter dine individuelle behov.

Se mindre

I hvilke poltal kan Board-to-board-tilslutningsstik i serien FP 0,8 leveres?

FP 0,8 leveres i poltal på 12, 20, 32, 52 og 80, i både skærmede og uskærmede varianter.


Er de forskellige varevarianter i FP 0,8-serien kompatible med hensyn til fodaftryk?

Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.... Se mere

Varerne i den uskærmede FP 0,8-SL-serie er kompatible med fodaftrykket for de skærmede FP 0,8-SH-varer. Det er derfor muligt at skifte fleksibelt mellem varerne i FP 0,8-SH- og FP 0,8-SL-serien uden at skulle tilpasse PCB-layoutet.

Se mindre