cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20150613Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | |||
F | ||||
160 V | 8 A |
Printkort-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 250 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 12, antal rækker: 2, poltal: 12, antal tilslutninger: 12, produktfamilie: HSCH 2,5/..-G-THR, deling: 5 mm, montering: THR lodning, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 2,3 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: HSC 2,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: Rem i 56 mm bredde
Produkttype | Printkort-grunddel |
Produktfamilie | HSCH 2,5/..-G-THR |
Konstruktion | Through Hole Reflow egnet komponent |
Poltal | 12 |
Deling | 5 mm |
Antal tilslutninger | 12 |
Antal rækker | 2 |
Antal potentialer | 12 |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antal loddepins pr. potentiale | 1 |
Egenskaber | |
Mærkestrøm IN | 8 A |
Mærkespænding UN | 250 V |
Gennemgangsmodstand | 1,7 mΩ |
Driftsspænding (III/3) | 160 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
Driftspænding (III/2) | 250 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
Isolationsmærkespænding (II/2) | 320 V |
Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
Monteringstype | THR lodning |
Pinlayout | Lineær pinning |
Forarbejdshenvisninger | |
Proces | Reflow-/bølgelodning |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassifikation temperatur Tc | 260 °C |
Loddecyklusser i reflow | 3 |
Materialeangivelser - kontakt | |
Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overfladebeskaffenhed | Galvanisk fortinnet |
Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
Metaloverflade loddeområde (overlag) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
Metaloverflade loddeområde (mellemlag) | Nikkel (1,3 - 3 µm Ni) |
Materialeangivelser - kasse | |
Farve (Hus) | sort (9005) |
Isolationsmaterialer | LCP |
Isolationsmaterialegruppe | IIIb |
CTI efter IEC 60112 | 150 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
• ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
• Varen, et uindkapslet stik, er beregnet til montering i et hus. | |
• Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind. |
Målskitse |
|
Deling | 5 mm |
Bredde [w] | 17,45 mm |
Højde [h] | 32,8 mm |
Længde [l] | 16,4 mm |
Loddestiftlængde [P] | 2,3 mm |
Loddestift | 0,8 x 0,8 mm |
Printkortdesign | |
Stiftafstand | 5,30 mm |
Borehuldiameter | 1,2 mm |
Visuel kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Målekontrol | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestået |
Bestandighed for påskrifter | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestået |
Polarisering og kodning | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestået |
Kontaktholder i anvendelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontaktholder i anvendelse Funktionskrav >20 N |
Test bestået |
Stik- og trækkræfter | |
Resultat | Test bestået |
Antal cyklusser | 25 |
Indstikskraft pr. pol ca. | 4 N |
Trækkraft pr. pol ca. | 3 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Testet poltal | 32 |
Isolationsmodstand | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
Luft- og krybestrækninger | | |
Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Isolationsmaterialegruppe | IIIb |
Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 150 |
Mærkeisolationsspænding (III/3) | 160 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 2,5 mm |
Mærkeisolationsspænding (III/2) | 250 V |
Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 2,5 mm |
Mærkeisolationsspænding (II/2) | 320 V |
Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 4,8 kV |
Gennemgangsmodstand R1 | 1,7 mΩ |
Gennemgangsmodstand R2 | 1,9 mΩ |
Stikcykler | 25 |
Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
Klimatisk kontrol | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
Varmeforhold | 100 °C/168 h |
Maksimale driftsspænding | 1,39 kV |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Målskitse |
|
Emballering | Rem i 56 mm bredde |
Båndbredde [W] | 56 mm |
Udvendigt spolemål [W2] | 62,4 mm |
Spolediameter [A] | 330 mm |
Type ompakning | Transparent-Bag |
Varenummer | 2203406 |
Pakningsenhed | 150 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 150 Stk. |
Salgsnøgle | ACHECB |
Produktnøgle | ACHECB |
GTIN | 4055626386768 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,55 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,55 g |
Toldtarifnummer | 85366930 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |