HSCP-CB 6U-7035 - Fastgørelsesclips
1037100

ME-IO Blockbelt, til 6 printkortstik, Blockbelt, bredde: 8,1 mm, højde: 65,7 mm, dybde: 1,25 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Muliggør funktionel gruppering af forskellige tilslutningsstik
Forenkler service- og vedligeholdelsesarbejde
Hurtig på- og afmontering af klemringe med fastlåsningssystem