Reservkolvar, för crimptängerna ZAP 25 och ZAP 100
Crimpautomat
Crimpautomaten CF 500 utmärker sig med sin höga presskraft vid kompakt konstruktion. Den enkla och snabba möjligheten till byten av försänkningar gör den lämplig för bearbetning av en mängd typer av kontakter upp till 50 mm². Du förblir flexibel med CF 500 crimpautomat. Det går snabbt att klämma fast kabelskor, flatstiftskontakter eller ändhylsor.
Skyddshuv för crimpautomat CF 500, för TWIN-trådändhylsor: 4 mm2 ... 10 mm2 (AI-TWIN 10)
Insats för crimpautomat CF 500, svarvade kontakter CK 4,0-ED..., 2 märkta insatser
Reservslang
Reservsänke för presstängerna ZAP 100 och ZAP 100 T, med fjäder, axel, fingerskydd och sexkantsmutter.
Insats för crimpautomat CF 500, för isolerade kabelskor (C-RCI... och C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2
Skyddshuv för crimpautomat CF 500, för rörkabelskor: 0,1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Pneumatisk presstång, som bordsmodell, för trådändhylsor enligt DIN 46228-1: 1992-08 och DIN 46228-4: 1990-09, för ledararea 0,25 - 2,5 mm2
Hylsmontering för crimpautomat CF 500, för flatstiftkontakter (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, bredd: 4,8 mm
CF 500-insats, för jackbara bryggor (FBS...4,5,6 och 8), för enkel avbitning av enskilda bryggtungor
Fördelar
- Intuitiv användning med display och sifferknappar
- Enkel idrifttagning med plug-and-play
- Maximal flexibilitet genom utbytbara insatser
- Crimpningen utlöses enkelt med en fotbrytare
Universell crimpautomat CF 500
Universell crimpautomat för i stort sett alla kontakttyper
Sänk dina kostnader genom automatisering. Med hjälp av den kompakta, bärbara crimpautomaten CF 500 kan du vara både flexibel och snabb. Tack vare olika utbytbara insatser blir automaten till ett universalredskap.
Crimpningen aktiveras med en fotbrytare. På så sätt har du båda händerna fria för bestyckning av ledaren med motsvarande kontakter.
- Snabbt byte av crimpinsatser
- Mobil användning med bärhandtag
- Ytterligare driftläge i två nivåer för enkel och tillförlitlig bearbetning av crimpkontakter