Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Crimpautomat – kompakt tusenkonstnär för skiftande typer av kontakter

Crimpautomat

Crimpautomaten CF 500 utmärker sig med sin höga presskraft vid kompakt konstruktion. Den enkla och snabba möjligheten till byten av försänkningar gör den lämplig för bearbetning av en mängd typer av kontakter upp till 50 mm². Du förblir flexibel med CF 500 crimpautomat. Det går snabbt att klämma fast kabelskor, flatstiftskontakter eller ändhylsor.

Fördelar

  • Intuitiv användning med display och sifferknappar
  • Enkel idrifttagning med plug-and-play
  • Maximal flexibilitet genom utbytbara insatser
  • Crimpningen utlöses enkelt med en fotbrytare
Universell crimpautomat CF 500

Universell crimpautomat CF 500

Universell crimpautomat för i stort sett alla kontakttyper

Sänk dina kostnader genom automatisering. Med hjälp av den kompakta, bärbara crimpautomaten CF 500 kan du vara både flexibel och snabb. Tack vare olika utbytbara insatser blir automaten till ett universalredskap.
Crimpningen aktiveras med en fotbrytare. På så sätt har du båda händerna fria för bestyckning av ledaren med motsvarande kontakter.

  • Snabbt byte av crimpinsatser
  • Mobil användning med bärhandtag
  • Ytterligare driftläge i två nivåer för enkel och tillförlitlig bearbetning av crimpkontakter