SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida
1554607

Apparatkontakt framsida, Universal, 8-polig, hona, rak, M12-Standard, kodning: A, på fri kabelände, Montering från framsidan, Pg9, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2025-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter