Värt att veta
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
Cirkulära kontakter
SACC-PG9-NUT-VA - Flat mutter
SACC-PG9-NUT-VA
-
Flat mutter
1404984
Flat mutter med Pg9-gänga
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Anvisning vid beställning:
Kontramuttern ingår i leveransomfånget
Artikelegenskaper
Produkttyp
Flat mutter
Typ av gänga
Pg9
Mått
Nyckelbredd-kontramutter
18 mm
Gängtyp anslutningssida
Pg9
Materialuppgifter
Material (Mutter)
Rostfritt stål
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1404984
Antal/förp.
10 Styck
Minsta beställningsantal
10 Styck
Försäljningskod
ABQZBA
Produktnyckel
ABQZBA
GTIN
4046356740784
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,48 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2,2 g
Tullnummer
73181639
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Sökte ofta
Cirkulär kontakt 3-polig
M12-hane 8-polig
IDC-kontakt med snabbanslutning (IP65)
M12-hane 3-polig
Cirkulär kontakt 12-polig
M12-hane
Cirkulär kontakt 4-polig
M12-hane 4-polig
Cirkulär kontakt 8-polig
Cirkulär kontakt 6-polig
Cirkulär kontakt 5-polig
Cirkulär kontakt 7-polig
M12-hane 12-polig
M12-hane 6-polig
M12-hane 17-polig
Produkthjälp