SACC-DSI-MSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO - Apparatkontakt baksida
1543663

Apparatkontakt baksida, Universal, 5-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, B-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q2 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden