cULus Recognized
Godkännande-ID: E221474-20160506| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||
Kontaktledare, Ethernet / PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, Stift, rak, M12, D-kodning, SMD-reflow, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | |||