Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

QPD W 2PE1,5 M20 FC BK - Skåpsgenomföring
1414692

Skåpsgenomföring, anslutningstyp: Flatstiftanslutning (för flatstifthylsa enligt DIN 46247-2), poltal: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, utan QUICKON-mutter, kodning: Kodprofil, 1,5 mm2

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Rationell - vid användning av vägg-genomföringar behöver apparater inte längre öppnas för anslutning av kablarna