QPD N 2PE1,5 8-13 BK - Mutter
1415100

Mutter, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, ledarens ytterdiameter: 10 mm ... 13 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde