Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK - H-fördelare
1414720

H-fördelare, anslutningstyp: IDC-anslutning, poltal: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, med fyra QUICKON-muttrar, kodning: Kodprofil, ledarens ytterdiameter: 10 mm ... 13 mm, med en låsbult

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Väldigt robusta: kapslingar i skyddsklasserna IP68/IP69K och IK07 för ett brett användningsområde
Säker anslutning tack vare mekanisk kodning mot felaktig jackning och fingerberöringsskydd enligt DIN EN 0105
Flexibel och kompakt - tack vare anslutningarnas interna förbindelse kan H- och T-fördelarna användas för förgrening av stamkablar eller stjärnfördelare