IPD W 3P2,5 M M25 BK - Skåpsgenomföring
1088681

Skåpsgenomföring, för kontakter, anslutningstyp: Push-in-anslutning, poltal: 2+PE, M25, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, svart, kodning: P

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter