UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
-
Utgångsmodul
2900174
8-kanalig digital utgångsmodul med skruvanslutning och redundant spänningsmatning. Lämplig för Yokogawa-kort SDV 531 och SDV 531L.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Poltal | 50 |
| Antal kanaler | 8 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning UN | 24 V DC ±5 % |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 100 mA |
| Summaström spänningsinmatning maximal | 6,3 AT (F17, F18) jackbar säkring (5x20, 6,3 A), DIN 41662 |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passande I/O-kort | SDV531 |
| SDV531L | |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 50 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 6 |
| Statusindikering | LED grön (försörjning), LED gul (kanal) |
| Statusindikering finns | ja |
| Artikelmått | |
| Bredd | 161,8 mm |
| Höjd | 111,8 mm |
| Djup | 93 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Isolationsmaterial kåpa | PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | < 2000 m |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Spänningsövervakning för modulen fungerar inte i kombination med HESILED-säkringsplintar med integrerad lysindikering. |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2900174 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK2A8N |
| Produktnyckel | DK2A8N |
| GTIN | 4046356484046 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 612 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 612 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 76cd7d2c-67fa-4b22-b8c0-e4b7803cab97 |
Kompatibla produkter
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2314396
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2314406
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2314419
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2314969
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2314972
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YOC - Frontadapter 2314422
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YOC - Frontadapter 2314435
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YOC - Frontadapter 2314561
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - Frontadapter 2314574
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YOC - Frontadapter 2314587
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YOC - Frontadapter 2904985
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YOC - Frontadapter 2904986
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YOC - Frontadapter 2904987
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YOC - Frontadapter 2904988
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YOC - Frontadapter 2904989
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YOC - Frontadapter 2904990
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YOC - Frontadapter 2904991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YOC - Frontadapter 2904992
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YOC - Frontadapter 2904993
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC - Frontadapter 2904994
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YOC - Frontadapter 2904995
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YOC - Frontadapter 2904996
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - Frontadapter 2904997
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YOC - Frontadapter 2904998
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YOC - Frontadapter 2904999
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YOC - Frontadapter 2905001
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YOC - Frontadapter 2905002
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge