FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YOC
-
Frontadapter
2904994
Gjuten frontadapter med uppfäst, halogenfri rundkabel och en på båda sidor ingjuten 50-polig hona för anslutning av Yokogawa ProSafe styrsystem. Kabellängd: 10,0 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Frontadapter |
Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Ström (per serie) | ≤ 500 mA (i avrullat tillstånd) |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Passande I/O-kort | SDV531 |
SDV531L |
Anslutning 1 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
Anslutningstyp | Yokogawa, I/O-kort kompatibla |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm (Förskruvning) |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm (Förskruvning) |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Kabel | |
Längd | 10 m |
UL AWM-stil | 21946 |
Poltal | 50 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Monterad, skärmad, halogenfri rundkabel |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 50x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
Ledarens ytterdiameter | 11,00 mm ±0,4 mm |
Yttermantel / färg | grå |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Minsta böjradie, fast kablage | 114 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 205 mm |
Halogenfri | ja |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
IEC 60332-3-22 (råledning) | |
oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2904994 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DK222N |
Produktnyckel | DK222N |
GTIN | 4046356906975 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 035 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 035 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge