Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

MACX MCR-EX-IDS-2I-2I - Utgångsisolator
2865421

2-kanals utgångsisolator med egensäkerhet, HART-transparent. Isolerar och överför 0/4 mA ... 20 mA-signaler med egensäkerhet till en last i explosionsfarligt område. Galvanisk 4-vägs isolation, ledningsfelindikering, SIL 2 (SC3) enligt IEC 61508, skruvanslutning.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter