XTTB 1,5 BU - Två-våningsplint
1641227

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 16 A, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Maximal användarvänlighet tack vare den lätta och verktygsfria Push-X-tekniken
Snabb installation av alla ledartyper med och utan trådändhylsa
Öppna plintkammare garanterar snabb kabeldragning på plats
Tydlig identifiering av ledaranslutningen
Full flexibilitet tack vare standardiserade CLIPLINE complete-tillbehör för bryggning, märkning och testning
Stor utrymmesbesparing tack vare den kompakta integreringen av två separata kretsar i en enda plint
Optimerad för manuell och automatiserad kabeldragning