UTTB 4 BU - Två-våningsplint
3044791
E-nummer: 2910831

Tvåplansplint med skruvanslutning, area: 0,14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, bredd: 6,2 mm, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En skruvanslutning som är erkänd och beprövad över hela världen
Underhållsfri och vibrationssäker genom den patenterade Reakdyn-principen
Sparar plats och ökar flexibiliteten tack vare anslutningen av två identiska ledare
Långtidsstabila anslutningar genom användning av kvalitetsmaterial
Låg egenuppvärmning tack vare höga kontaktkrafter
Maximal effektivitet på minsta möjliga utrymme - tack vare en integrerad nivåbrygga är anslutningarna sammankopplade över nivåerna
Stor utrymmesbesparing tack vare den kompakta integreringen av två separata kretsar i en enda plint