USSB 4-PV - Två-våningsplint
1769958

Två-våningsplint, märkspänning: 1000 V, märkström: 32 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Stor märkyta