DNV
Godkännande-ID: TAE000014HNK
Godkännande-ID: 09 ME 139ABS
Godkännande-ID: 22-2196825-PDAcULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 16 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 16 | ||
EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECExKIWA19.0011U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 | ||
ATEX
Godkännande-ID: KIWA19ATEX0019U| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Typgodkännande | 440 V | 15 A | 0,25 - 1,5 | |