Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FL WLAN 1101 - Trådlös modul
2702538

WLAN-Access Point, Client för USA och Kanada, med två interna antenner för enhålsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz, anslutning: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: för LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter