ECM-UC-100A-MTCP
-
Strömomvandlare
1191984
Strömomvandlare för mätning av AC, DC och förvrängd ström Konfiguration via USB-C-gränssnitt via webbserver (utan 24 V DC). Strömmätningsområde: 0 A ... 125 A. Konfiguration av gränssnitt Modbus/TCP (RJ45), Standardkonfiguration, Push-in-anslutning
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Strömomvandlare |
Isoleringsegenskaper | |
Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
Överspänningskategori | III (300 V) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
svar på en överföring (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
20 ms (DC) | |
Temperaturkoefficient maximal | < 0,03 %/K |
Överföringsfel maximalt | 0,5 % (av områdets nominella värde under märkvillkor) |
Märkisolationsspänning | 300 V AC (mot jord) |
Galvanisk isolation IEC 61010-2-030 | |
Normer/föreskrifter | IEC 61010-2-030 |
Mätkategori | III (300 V) |
Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
Isolationsspänning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
Isolationsspänning | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanisk isolation Utgång/försörjning | |
Isolationsspänning | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC |
Försörjningsmärkspänningsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Spänningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Effektförbrukning | ≤ 2 W (30 V DC) |
Mätning | |
Ingångsströmområde | 0 A AC ... 100 A AC |
-100 A DC ... 100 A DC | |
Mätområde | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
Inställningsområde ingångsström minimal | 0 A AC/DC ... 9,4 A AC/DC |
0 A AC/DC ... 18,8 A AC/DC | |
Inställningsområde ingångström maximal | 0 A AC/DC ... 62,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
0 A AC/DC ... 125 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) | |
-125 A DC ... 125 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
Överströmsbelastning | 2 x IN (kontinuerlig), beroende på vilken ledare som är ansluten |
Stötströmsbelastning | 20 x IN (1 s), beroende på vilken ledare som är ansluten |
Frekvensmätningsområde | 0 Hz |
10 Hz ... 100 Hz | |
10 Hz ... 200 Hz | |
10 Hz ... 500 Hz | |
10 Hz ... 1000 Hz | |
kurvform | Lik-, växel- eller förvrängda strömmar |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 13 |
Rundkabel | |
Ledararea styv | 25 mm² |
Ledarare AWG | 3 |
WBM | |
Benämning | WBM: Standardadress, USB-C-gränssnitt |
IP-adress | 192.168.128.1 |
Modbus TCP | |
Benämning | Konfiguration av gränssnitt Modbus/TCP |
Anmärkning | Registerinnehåll, se registertabell |
Anslutningstyp | RJ45 |
IP-adress | 192.168.1.2 |
255.255.255.0 (Subnät) |
Artikelmått | |
Bredd | 22,6 mm |
Höjd | 106,7 mm |
Djup | 113,8 mm |
Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 114,5 mm (Påhakad på DIN-skena NS 35/7,5 enligt EN 60715) |
Rundkabel | |
Diameter | 11 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 (Kapsling) |
Kåpans material | PA 6.6-FR |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
-40 °F ... 140 °F | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höjdläge | ≤ 4000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ej kondenserande) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Märkning | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NS-direktiv |
Immunitet | EN 61000-6-2 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
Normer/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 1191984 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMMA34 |
Produktnyckel | CMMA34 |
GTIN | 4063151243531 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 143 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 143 g |
Tullnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge