UL Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Godkännande-ID: E468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: T, på Honkontakt rak M12, kodning: T, kabellängd: 4 m, för likström upp till 12 A / 63 V
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
63 V | 12 A | - 16 |