SAC-4P-M12MSS/ 0,8-PUR PE - Strömkabel
1036702

Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, Hane rak M12, kodning: S, på fri kabelände, kabellängd: 0,8 m, för växelström upp till 12 A/690 V

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Skydd mot felaktig jackning genom speciell T-kodning
Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln