UL Listed
Godkännande-ID: FILE E 468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 468743Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |
Strömkabel, 4-polig, PUR halogenfri, orange RAL 2003, skärmad (Advanced Shielding Technology), fri kabelände, på Honkontakt vinklad M12, kodning: S, kabellängd: 20 m, för växelström upp till 12 A/690 V
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |