UNO POWER strömförsörjningar – grundläggande funktioner
De kompakta strömförsörjningarna UNO POWER är tack vare sin höga effekttäthet den perfekta lösningen för laster upp till 240 W särskilt i kompakta kopplingsdosor. Strömförsärjning i olika effektklasser och byggbredder. Med sin höga verkningsgrad och låga tomgångsförlust får du en hög energieffektivitet.
UNO-PS/1AC/24DC/240W
-
Strömförsörjning
2904372
E-nummer:
5240162
E-nummer:
5240162
Vid nya anläggningar, använd följande artikel: 1096432.
Primärswitchad UNO-strömförsörjning för DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC/240 W
Produktdetaljer
AC-drift | |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 85 V AC ... 264 V AC (< 95 V AC Derating 1 %/V) |
Derating | < 95 V AC (1 %/V) |
Ingångsspänningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | < 80 A (typ.) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | < 2 A2s (typ.) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | > 10 ms (120 V AC) |
> 10 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | typ. 2,69 A (100 V AC) |
typ. 1,08 A (240 V AC) | |
Nominell effektförbrukning | 260 VA |
Skyddskoppling | överspänningsskydd mot transienter; Varistor |
Effektfaktor (cos phi) | 0,99 |
Typisk inkopplingstid | < 1 s |
Ingångssäkring | 5 A (trög, intern) |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
Verkningsgrad | typ. 90 % (120 V AC) |
typ. 93 % (230 V AC) | |
Utgångsegenskaper | U/I |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC ±1 % |
Märkutgångsström (IN) | 10 A (-25 °C ... 55 °C) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Återmatningshållfasthet | < 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 35 V DC |
Regleravvikelse | Laständring statisk 10 % ... 90 % |
< 2 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Rippel | < 50 mVSS (vid nominella värden) |
Kortslutningssäker | ja |
Uteffekt | 240 W |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 1,1 W |
Förlusteffekt märklast maximal | < 18,8 W |
Ökningstid | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Svarstid | < 2 ms |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för redundans och ökad effekt |
Möjlighet till seriekoppling | nej |
Ingång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa min. | 0,2 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa max. | 2,5 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa min. | 0,2 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Utgång | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv min | 0,2 mm² |
Ledararea styv max | 2,5 mm² |
Ledararea flexibel min | 0,2 mm² |
Ledararea flexibel max. | 2,5 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa min. | 0,2 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa med plasthylsa max. | 2,5 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa min. | 0,2 mm² |
Enkelledare/anslutningspunkt med trådändhylsa utan plasthylsa max. | 2,5 mm² |
Ledararea AWG min. | 24 |
Ledararea AWG max. | 14 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment min | 0,5 Nm |
Åtdragningsmoment max | 0,6 Nm |
Signaltyper | LED |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
3 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 641000 h (40 °C) |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I (i slutet kopplingsskåp) |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Bredd | 45 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 125 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
Kåpans material | Aluminium/polykarbonat |
Kapslingens utförande | Aluminium/polykarbonat |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (startup type tested) | -25 °C |
Klimatklass | 3K22 (enligt EN 60721-3-3) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (enligt IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Standard - Effektfaktor kompensering | EN 61000-3-2 |
Standard - Elektrisk säkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
Standard - Skyddslågspänning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Standard - Säker isolation | DIN VDE 0100-410 |
Standard - Transformatorers säkerhet | EN 61558-2-16 |
Godkännande - Halvledarbranschens krav vad gäller spänningsvariationer i elnät | EN 61000-4-11 |
Nätspänningsfall | |
Normbeteckning | Krav i halvledarbranschen i förhållande till avbrott i nätspänningen |
Standarder/föreskrifter | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 nr 213 klass I, division 2, grupper A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL-godkännanden | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL-listad ANSI/ISA-12.12.01 klass I, division 2, grupper A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Överensstämmelse/godkännanden | |
SIL enligt IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium B |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium B |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium B |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Extratext | Klass 3 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Extratext | Klass 3 |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Extratext | Klass 3 |
Anmärkning | Kriterium B |
Störutsändning | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
Uttagsstörningsspänning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Uttagsstörningsstrålning enligt EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klass B användningsområde industri och bostad |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Artikelnr | 2904372 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPU13 |
Produktnyckel | CMPU13 |
Katalogsida | Sida 267 (C-4-2019) |
GTIN | 4046356897037 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 888,2 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 850 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 13,963 kg CO2e |
Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Mer plats i kopplingsskåpet med upp till 20 % högre effekttäthet
Maximal energieffektivitet med verkningsgrader över 90 % och genom extremt låga tomgångsförluster under 0,3 W
Utomhusinstallation genom vare temperaturområde på -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge