QUINT POWER strömförsörjningar med bästa funktion
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT kabelskyddsbrytare magnetiskt och snabbt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
Tillförlitlig start av tunga laster görs med den statiska effektreserven POWER BOOST. Tack vare inställningsbar spänning täcks alla områden från 5 V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/1AC/24DC/ 3.5
-
Strömförsörjning
2866747
E-nummer:
5246044
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER, Skruvanslutning, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 3,5 A, kan ställas in från 18 V DC ... 29,5 V DC, 90 V DC ... 350 V DC. Använd följande artikel för nya projekt: 2904600 QUINT4-PS/1AC/24DC/5, 2909577 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT, 2904599 QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: SI-1865 A2EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkännande-ID: LR22301698TA-02NK
Godkännande-ID: TA24091MBV
Godkännande-ID: 21004/D0 BVEAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528RINA
Godkännande-ID: ELE333522XGABS
Godkännande-ID: 23-2355407-PDADeviceNet
Godkännande-ID: 10824/06.01.2010SEMI F47
Godkännande-ID: SEMI F47DNV
Godkännande-ID: TAA000030XcCSAus
Godkännande-ID: 1897767cUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Kan jag utlösa en vanlig automatsäkring med strömförsörjningen?
Ja, vanliga automatsäkringar kan utlösas på ett säkert sätt med QUINT-strömförsörjningen. Se SFB:s matris för projektplanering som finns i nedladdningsområdet under Övrigt.
Kan strömförsörjningen även användas i miljöer med exponering för skadliga gaser?
Alla våra QUINT-strömförsörjningar är testade i enlighet med ISA G3 Harsh Group A-standarden och uppfyller kraven i standarden.
Varför är kapslingen för strömförsörjningen varmare än hos andra tillverkare?
Anledningen till detta är vårt värmeavledningkoncept; alla kraftkomponenter är placerade på sidoväggarna eller på den bakre väggen. Fördelen med detta är att temperaturen inuti förblir svalare, vilket ökar strömförsörjningens livslängd.
Kan jag driva DC-OK-reläet med strömförsörjningens utgångsspänning?
DC OK-reläet kan anslutas till strömförsörjningens utgångsspänning, men får endast belastas med max. 1 A. Vi rekommenderar att du använder en skyddskoppling för detta ändamål.
Kan störningar från strömförsörjningen överföras till strömförsörjningens utgång?
Nej, eftersom QUINT-strömförsörjningen är konstruerad med ett omvandlarkoncept i flera steg överförs inte störningar. Störningar elimineras redan i ingångskretsen och når inte strömförsörjningens 24 V-utgång.