TRIO DIODE är redundansmodulen från produktfamiljen TRIO POWER som kan monteras på DIN-skena.
Med hjälp av redundansmodulen kan två likadana strömförsörjningar, som är parallellt kopplade på utgångssidan för att höja effekten eller för redundans, kopplas 100% från varandra.
Redundanta system används i anläggningar som ställer särskilt höga krav på driftsäkerheten. Strömförsörjningarna som deltar dimensioneras på sådant sätt att det totala strömbehovet för alla förbrukare kan täckas fullständigt av en strömförsörjning. På så sätt garanteras anläggningens kontinuerliga driftsäkerhet på ett hållbart sätt tack vare energiförsörjningens redundanta uppbyggnad.
Om en enhet får en intern skada eller om nätspänningsförsörjningen på primärsidan faller bort så tar den andra enheten automatiskt avbrottsfritt över hela strömförsörjningen av förbrukaren. Den potentialfria signalkontakten och LED:en meddelar omedelbart förlusten av redundansen.
TRIO-DIODE/12-24DC/2X10/1X20
-
Redundansmodul
2866514
Redundansmodul med funktionsövervakning, 12 ... 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Godkännande-ID: TA25015M| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528ABS
Godkännande-ID: 20-2022537-PDADNV
Godkännande-ID: TAA000011FKompatibla produkter
Fördelar
Flexibel montering genom att den enkelt snäpps fast på DIN-skena
Spara energi
Robust design
Permanent övervakning av redundansen
Genomgående redundans fram till lasten