PS-EE-2G/1AC/24DC/480W/SC
-
Strömförsörjning
1234308
Primärswitchad strömförsörjning, ESSENTIAL POWER, Skruvanslutning, DIN-skenemontage, ingång: 1-fas, utgång: 24 V DC / 20 A, kan ställas in från 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Typ av nät | TN, TT, IT (PE) |
Ingångsmärkspänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
Ingångsspänningsområde | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % (PN = 480 W) |
100 V AC ... 109 V AC -15 % ... +10 % (PN = 400 W) | |
Nationell nätspänning typisk | 120 V AC |
230 V AC | |
Typ av matningsspänning | AC |
Inkopplingsstötström | typ. 16 A (vid 25 °C) |
Inkopplingsströmstöt, integral (I2t) | typ. 0,25 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Överbryggningstid vid strömavbrott | typ. 15 ms (120 V AC) |
typ. 35 ms (230 V AC) | |
Strömförbrukning | max. 6 A (480 W) |
max. 5 A (400 W) | |
typ. 5 A (110 V AC (480 W)) | |
typ. 2,3 A (240 V AC (480 W)) | |
typ. 4,5 A (100 V AC (400 W)) | |
typ. 4,3 A (109 V AC (400 W)) | |
Skyddskoppling | Transientskydd; Varistor |
Tillslagstid | typ. 1 s |
Apparatingångssäkring | 10 A internt (enhetsskydd), snabbt |
Urval av lämplig säkring för ingångsskydd | 6 A ... 16 A (Karaktäristik B, C, D, K eller jämförbart) |
Läckström mot PE | < 3,5 mA |
Verkningsgrad | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 93 % (230 V AC) | |
Nominell utspänning | 24 V DC |
Utspänningens inställningsområde (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begränsad) |
Märkutgångsström (IN) | max. 20 A (PN = 480 W) |
max. 16,66 A (PN = 400 W) | |
Kortslutningssäker | ja |
Tomgångssäker | ja |
Crest-faktor | typ. 1,7 (120 V AC) |
typ. 1,8 (230 V AC) | |
Uteffekt (PN) | 480 W (240 V AC) |
400 W (100 V AC) | |
Möjlighet till parallellkoppling | ja, för ökad effekt och redundans med diod |
Möjlighet till seriekoppling | ja, för ökning av spänningen |
Återmatningshållfasthet | ≤ 35 V DC |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | ≤ 35 V DC |
Rippel | typ. 70 mVSS (vid nominella värden) |
Regleravvikelse | < 2 % (Laständring statisk 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Laständring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Ingångsspänningsändring ±10 %) | |
Ökningstid | < 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Förlusteffekt minimal tomgång | < 4 W (120 V AC) |
Förlusteffekt tomgång maximal | < 3 W (230 V AC) |
Förlusteffekt minimal märklast | < 43 W (120 V AC) |
Förlusteffekt märklast maximal | < 33 W (230 V AC) |
Integrerad säkring | nej |
Ingång | |
Position | 1.x |
Märkning | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 0,75 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,75 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,75 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,75 mm² ... 4 mm² |
styv (AWG) | 18 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
Utgång | |
Position | 2.x |
Märkning | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
styv | 2,5 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 2,5 mm² ... 4 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 2,5 mm² ... 4 mm² |
styv (AWG) | 14 ... 10 (Cu) |
Avisoleringslängd | 6,5 mm |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
LED-signalering | |
Signaltyper | LED DC OK - signaltillstånd drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funktion | visuell indikering drifttillstånd |
Färg | grön |
LED av | Spänningsförsörjningen Input AC saknas (av) |
LED på (grön), DC OK | UOUT > 11 V (på (grön), DC OK) |
Antal faser | 1 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4 kV AC (Typprovning ) |
3 kV AC (Enskild provning) | |
Isolationsspänning ingång/PE | 3,5 kV AC (Typprovning ) |
2,4 kV AC (Enskild provning) |
Produkttyp | Strömförsörjning |
Produktfamilj | ESSENTIAL POWER |
MTBF (Telcordia SR-332) | > 860000 h (25 °C) |
> 640000 h (40 °C) | |
> 570000 h (45 °C) | |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 25000 h |
Extratext | 120 V AC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 20 A |
Temperatur | 30 °C |
Tid | 50000 h |
Extratext | 120 V AC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 20 A |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 37000 h |
Extratext | 230 V AC |
Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
Ström | 20 A |
Temperatur | 30 °C |
Tid | 74000 h |
Extratext | 230 V AC |
Artikelmått | |
Bredd | 86 mm |
Höjd | 124 mm |
Djup | 125 mm |
Byggmått | |
Monteringsavstånd höger/vänster | 10 mm / 10 mm |
Monteringsavstånd uppe/nere | 30 mm / 30 mm |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monterbar: horisontellt 0 mm, vertikalt 30 mm |
Montageriktning | horisontell DIN-skena NS 35, EN 60715 |
Skyddslackerad | nej |
Kapslingsmaterial | Metall |
Kåpans material | Aluminium (AlMg3)/stålplåt förszinkad |
Huvens utförande | Rostfritt stål |
Sidodelarnas konstruktion | Aluminium |
Material montagefot | Försinkad stålplat |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2,5 %/K) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimatklass | 3K22 (enligt EN 60721-3-3) |
Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
Stöt (drift) | 15 ms, 15g, varje rumsriktning (IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitud ±0,2 mm |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Överspänningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
Elsäkerhet | |
Normbeteckning | Elsäkerhet |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Säkerhet mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument | |
Normbeteckning | Säkerhet för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 |
Skyddsklenspänning | |
Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Begränsning av nät-översvängningsströmmar | |
Normbeteckning | Effektfaktor kompensering |
Standarder/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
Nätspänningsfall | |
Normbeteckning | Krav i halvledarbranschen i förhållande till avbrott i nätspänningen |
Standarder/föreskrifter | SEMI F47 - 0706 (120 V AC) |
Säker isolation | |
Normbeteckning | Säker isolation |
Standarder/föreskrifter | IEC 61558-2-16 |
Anmärkning | Transformator |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
CB-schema | |
Märkning | CB-schema (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Störutsändning | Störningsutsändning enligt SS-EN 61000-6-3 (bostäder och kommersiella utrymmen) och SS-EN 61000-6-4 (industriområden) |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
Ledningsförd störemission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klass B) | |
Övertonsströmmar | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klass A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
Urladdning av statisk elektricitet | |
Kontakturladdning | 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Lufturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetiskt HF-fält | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Testfältstyrka | 1 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
Anmärkning | Kriterium A |
Snabba transienter (burst) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
Snabba transienter (burst) | |
Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
Utgång | 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) |
Anmärkning | Kriterium A |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
Stötspänningsbelastning (surge) | |
Ingång | 2 kV (Provningsnivå 4 – symmetrisk) |
4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) | |
Utgång | 0,5 kV (Testskarphetsgrad 2 - symmetrisk) |
1 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
Anmärkning | Kriterium A |
Ledningsstyrd påverkan | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
Ledningsstyrd påverkan | |
Ingång/utgång | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
Spänningsfall | |
Normer/föreskrifter | EN 61000-4-11 |
Spänning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spänningsbortfall | 70 % |
Antal perioder | 25 perioder |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 40 % |
Antal perioder | 10 perioder |
Anmärkning | Kriterium A |
Spänningsbortfall | 0 % |
Antal perioder | 1 period |
Anmärkning | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
Kriterium C | Temporär försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar eller som kan återställas med användande av manöverorganen. |
Artikelnr | 1234308 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPG13 |
Produktnyckel | CMB313 |
GTIN | 4063151338602 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 578 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 410 g |
Tullnummer | 85044095 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, skyddslackerad 2320186
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907379
-
PLT-EE-T3-230AC-R - Överspänningsskyddsenhet typ 3 1249060
-
PLT-SEC-T3-230-FM - Överspänningsskyddsenhet typ 3 2905229
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsäkring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsäkring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsäkring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsäkring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsäkring 2905744
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge