DIN-skene-splicebox i FDX 20-serien, utrustad med 6x LC-Duplex-koppling, skarvhållare (för krymp- och crimpskarvsskydd som kan beställas separat) på en patenterad skarvhylla av pulverbelagd stålplåt. Kabelinföring via skruvanslutning: antingen uppifrån eller nedifrån. Kapsling (2-delad) förberedd för DIN-skenemontage via adapter på baksidan (denna kan också monteras på sidan).
Leveransomfång:
DIN-skenekapsling med integrerad skarvhylla (monterad), bestyckad med 6x SC-Duplex-koppling, 1x skarvhållare, 1x kabelförskruvning (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-SCD6-SM
-
Fördelare
1084827
Fördelare, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, material: Metall, anslutningstyp: Skarvning, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Anvisning vid beställning: | Ledare-pigtails måste anskaffas separat |
Produkttyp | Nätverks-fördelarbox |
Kapslingstyp | DIN-skeneadapter |
Serie | FDX 20 series |
Konstruktion | Modul för DIN-skena |
Anslutning | SC-Duplex |
Antal kabelutgångar | 2 |
Antal platser | 6 |
Antal kortplatser | 12 |
Typ av förskruvning | M20 x 1,5 |
Skyddslock | ja |
Kabelanslutning | ovan och under |
Överföringsmedium | Fiberoptik |
Anslutningsteknik | |
Anslutningstyp | Skarvning |
Bredd | 40 mm |
Höjd | 130 mm |
Djup | 115 mm |
Kapslingar | |
Byggbredd | 40 mm |
Mekanisk karakteristik | |
Diameter hylsa | 2,50 mm |
Färg | grå |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material kontakt | keramisk zirkonium |
Kåpans material | Metall |
Material kåpans yta | pulvriserad yta, grå |
Ledartyp | Glasfiber |
Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 12 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6 mm ... 12 mm |
Tråddiameter inklusive isolering | 900 µm |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | ja |
Fiberoptisk kabel | |
fiber | GOF |
Fibertyp | Glasfiber singlemode |
Överföringsmedium | Fiberoptik |
Mekaniska data | |
Typ av förskruvning | M20 x 1,5 |
Anslutningsfrekvens | ≥ 500 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (enligt IEC 60529) |
IP20 | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Kategori OPhd+) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | 0 °C ... 50 °C |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | ja |
oljebeständighet | nej |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | Det går att koppla om DIN-skenadaptern flexibelt |
Artikelnr | 1084827 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNGAB |
Produktnyckel | ABNGAB |
GTIN | 4055626823881 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 662,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 588,03 g |
Tullnummer | 85367000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115546
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115579
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO-patchkabel 1115615
-
FOC-PT9:SC-OSP/2.5 - Fiberoptisk kabel 1208113
-
FOC-PT9:SC-OSA/2.5 - Fiberoptisk kabel 1208114
-
FOC-OE-OE-GL-U-OS2-12/... - Fiberoptisk kabel 1286219
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Fiberoptiska tillbehör 1407029
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - Fiberoptiska tillbehör 1407002
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Låsskruv 1424519
-
WP-CN PA M20 - Motmutter 3241134
-
SF-PH 1-80 - Skruvmejsel 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Skruvmejsel 1212552
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - DIN-skeneadapter 1041740
-
FL DIN RA - DIN-skeneadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411125
-
TML (104X10)R - Märkremsor 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Märkremsor 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Säkerhetsetikett med specialklister 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Skylt för ojämna ytor 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Varningsskylt 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Apparatskylt 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmärkning 0803386
Fördelar
Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge