WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmärkning
0803386

Kabelmärkningsskylt med FRID-HF transponder, rulle, vit, omärkt, märkbar med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: vidhäftning, kabeldiameter: min. 9 mm, kabeldiameter: max 14 mm, märkfältstorlek: 25 x 19 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med termotransferutskrifter kan man skapa märkningsbilder av hög kvalitet
Motståndskraftig mot lösningsmedel
Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie
Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
Snabb och enkel hantering
Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand