FP 0,8/ 52-FV-SL 10,85
-
SMD-honkontakt
1545376
SMD-honkontakt, märkström: 1,7 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 52, delning: 0,8 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Hona, montering: SMD lödning
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
Vad är ScaleX?
ScaleX är det registrerade tekniska varumärket för vårt patenterade kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten tillhandahåller en tillförlitlig, robust anslutning för kretskorten och en hög toleransutjämning vid jackning.... Visa mer
ScaleX är det registrerade tekniska varumärket för vårt patenterade kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten tillhandahåller en tillförlitlig, robust anslutning för kretskorten och en hög toleransutjämning vid jackning.
Visa mindreVad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten i serien FP 0,8?
FP 0,8 är vår universalkontakt för anslutning av kretskort i enheten. Tack vare vårt ScaleX-kontaktsystem är kort-till-kort-kontakten en mångsidig specialist när det gäller robusthet, flexibilitet och variation. Den höga dataöverföringen på upp till ... Visa mer
FP 0,8 är vår universalkontakt för anslutning av kretskort i enheten. Tack vare vårt ScaleX-kontaktsystem är kort-till-kort-kontakten en mångsidig specialist när det gäller robusthet, flexibilitet och variation. Den höga dataöverföringen på upp till 52 GBit/s och möjligheten att överföra ström på upp till 1,7 A per kontakt (märkström) är särskilt imponerande. Ytterligare en fördel: FP 0,8 kan beställas som både skärmad och oskärmad variant så att du kan använda den individuellt beroende på dina krav.
Visa mindreMed vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FP 0,8?
FP 0,8 kan beställas med poltalen 12, 20, 32, 52 och 80 som både skärmad och oskärmad variant.
Är det även möjligt att uppnå högre märkströmmar än 1,7 A per kontakt?
Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 1,7 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel fyra poler strömsätts kan 3,9 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).... Visa mer
Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 1,7 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel fyra poler strömsätts kan 3,9 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).
Visa mindreHur kontrollerar man lödkontakterna i den skärmade FP 0,8-SH-serien och den oskärmade FP 0,8-SL-serien?
I serierna FP 0,8-SH och FP 0,8-SL är signalkontakternas lödpunkter placerade under kontaktens plastkapsling. Lödningsresultatet kan kontrolleras med en CT-skanning eller en röntgenanalys.
Är de olika artikelvarianterna i FP 0,8-serien kompatibla avseende footprints?
Artiklarna i den oskärmade FP 0,8-SL-serien är kompatibla med footprinten för de skärmade FP 0,8-SH-artiklarna. Det är därför möjligt att växla flexibelt mellan artiklarna i FP 0,8-SH- och FP 0,8-SL-serien utan att behöva anpassa PCB-layouten.... Visa mer
Artiklarna i den oskärmade FP 0,8-SL-serien är kompatibla med footprinten för de skärmade FP 0,8-SH-artiklarna. Det är därför möjligt att växla flexibelt mellan artiklarna i FP 0,8-SH- och FP 0,8-SL-serien utan att behöva anpassa PCB-layouten.
Visa mindreWhy are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Visa mer
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.