FP 0,8/ 52-MV 7,15 - SMD-hankontakt
1154023

SMD-hankontakt, märkström: 1,7 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 52, delning: 0,8 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Pålitliga mekaniska och elektriska anslutningar tack vare dubbelsidigt ScaleX-kontaktsystem
Robusthet: ScaleX-teknologi för hög toleransutjämning och skydd för kontakterna
Flexibel apparat-design: olika poltal, konstruktioner och stapelhöjder med stor anslutningssäkerhet

Ofta ställda frågor


Är det även möjligt att uppnå högre märkströmmar än 1,7 A per kontakt?

Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 1,7 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel fyra poler strömsätts kan 3,9 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).... Visa mer

Den övre gränsen för märkströmmen ligger på 1,7 A per kontakt för en fullständigt strömsatt jackbar kontakt. Om till exempel fyra poler strömsätts kan 3,9 A per kontakt uppnås (vid en omgivningstemperatur på 20 °C).

Visa mindre

Hur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna med den oskärmade kort-till-kort-kontakten FP 0,8?

Lödkontakterna leds under kapslingen och kan kontrolleras via en automatiserad optisk kontroll (AOI).


Vad är ScaleX?

ScaleX är det registrerade tekniska varumärket för vårt patenterade kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten tillhandahåller en tillförlitlig, robust anslutning för kretskorten och en hög toleransutjämning vid jackning.... Visa mer

ScaleX är det registrerade tekniska varumärket för vårt patenterade kontaktsystem. Den unika dubbelkontakten tillhandahåller en tillförlitlig, robust anslutning för kretskorten och en hög toleransutjämning vid jackning.

Visa mindre

Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten i serien FP 0,8?

video thumbnail of faq answer

FP 0,8 är vår universalkontakt för anslutning av kretskort i enheten. Tack vare vårt ScaleX-kontaktsystem är kort-till-kort-kontakten en mångsidig specialist när det gäller robusthet, flexibilitet och variation. Den höga dataöverföringen på upp till ... Visa mer

FP 0,8 är vår universalkontakt för anslutning av kretskort i enheten. Tack vare vårt ScaleX-kontaktsystem är kort-till-kort-kontakten en mångsidig specialist när det gäller robusthet, flexibilitet och variation. Den höga dataöverföringen på upp till 52 GBit/s och möjligheten att överföra ström på upp till 1,7 A per kontakt (märkström) är särskilt imponerande. Ytterligare en fördel: FP 0,8 kan beställas som både skärmad och oskärmad variant så att du kan använda den individuellt beroende på dina krav.

Visa mindre

Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FP 0,8?

FP 0,8 kan beställas med poltalen 12, 20, 32, 52 och 80 som både skärmad och oskärmad variant.


Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical... Visa mer

The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.

Visa mindre