cULus Recognized
Godkännande-ID: E118976-20230512Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
SMD-hankontakt, märkström: 0,5 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 80, delning: 0,635 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
29,9 V | 0,5 A |
Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FS 0,635?
Med den mycket platsbesparande kort-till-kort-kontakten uppnår man en High-Speed-dataöverföring på upp till 30 Gbit/s. Vidare är det möjligt att överföra ytterligare strömmar på 0,5 A per kontakt. Detta gör att den kan användas på ett flexibelt sätt ... Visa mer
Med den mycket platsbesparande kort-till-kort-kontakten uppnår man en High-Speed-dataöverföring på upp till 30 Gbit/s. Vidare är det möjligt att överföra ytterligare strömmar på 0,5 A per kontakt. Detta gör att den kan användas på ett flexibelt sätt och har många användningsmöjligheter i raster 0,635 mm.
Visa mindreHur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna med kort-till-kort-kontakten FS 0,635?
Kontakterna leds ut under kapslingen och möjliggör en automatiserad, optisk inspektion (AOI).
Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FS 0,635?
Kort-till-kort-kontakten FS 0,635 kan beställas med följande poltal: 20, 40, 60 och 80.