FS 0,635/ 20-MV-R- 8,0 - SMD-hankontakt
1332124

SMD-hankontakt, märkström: 0,5 A, Isolationsspänning: 500 V AC, poltal: 20, delning: 0,635 mm, färg: svart, kontaktyta: Au, typ av kontakt: Stift, montering: SMD lödning

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Design-in-support vid apparatutvecklingen med hjälp av MCAD-/ECAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
Sparar kostnader och plats tack vare genomgående sortiment i olika staplingshöjder
Easy-mating tack vare integrerade styrklackar och toleranskompensation för felfri produktion
Tidsbesparande utvecklingsprocess tack vare kundspecifika simulationer för dataintegritet
Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Dataöverföring i hög hastighet upp till 30 GBit/s för många användningsmöjligheter

Ofta ställda frågor


Vad är det som är så speciellt med kort-till-kort-kontakten FS 0,635?

video thumbnail of faq answer

Med den mycket platsbesparande kort-till-kort-kontakten uppnår man en High-Speed-dataöverföring på upp till 30 Gbit/s. Vidare är det möjligt att överföra ytterligare strömmar på 0,5 A per kontakt. Detta gör att den kan användas på ett flexibelt sätt ... Visa mer

Med den mycket platsbesparande kort-till-kort-kontakten uppnår man en High-Speed-dataöverföring på upp till 30 Gbit/s. Vidare är det möjligt att överföra ytterligare strömmar på 0,5 A per kontakt. Detta gör att den kan användas på ett flexibelt sätt och har många användningsmöjligheter i raster 0,635 mm.

Visa mindre

Hur går man tillväga för att kontrollera lödkontakterna med kort-till-kort-kontakten FS 0,635?

Kontakterna leds ut under kapslingen och möjliggör en automatiserad, optisk inspektion (AOI).


Med vilka poltal kan man beställa kort-till-kort-kontakten FS 0,635?

Kort-till-kort-kontakten FS 0,635 kan beställas med följande poltal: 20, 40, 60 och 80.