UC-TMF 5 RD
-
Skylt för plintar
0818551
Skylt för plintar, Märkkarta, röd, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 4,6 mm
Produktdetaljer
| Delning | 5,2 mm |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 96 |
| Antal skyltar per rad | 12 |
| Spårtyp | låg |
| Identifieringsteknik | UV-LED-teknik |
| Bredd | 4,60 mm |
| Höjd | 6,50 mm |
| Djup | 1,60 mm |
| Delning | 5,2 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 4,6 mm |
| Textfältets höjd | 5,1 mm |
| Färg | röd (RAL 3001) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Materialets innehåll | silikon- och halogenfritt |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
| Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
| Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet | 2 År |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | EN 45545-2 |
| Monteringssätt | låsning |
| Artikelnr | 0818551 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BG2117 |
| Produktnyckel | BG2117 |
| GTIN | 4046356135870 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 8,515 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7,3 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 0,073 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Skrivare 1002329
-
PLOTMARK - Märkningsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Märkningsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Färgpatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Färgpatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengöringspatroner 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Färgpatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Färgpatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Färgpatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Färgpatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengöringspatroner 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Färgpatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Färgpatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Märkpenna 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Märkpenna 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Färgpatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Märkpenna 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Märkpenna 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengöringsmedel 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengöringspatroner 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Magasin 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Rengöringssats 5146751
-
BLUEMARK ID - Skrivare 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivare 5147999
Fördelar
Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder märkning av produkter från Phoenix Contact med låga märkplatser
De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge