CSA
Godkännande-ID: 158887| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| F | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Push-X-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, area: 0,34 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 12 | ||||
| C | ||||
| 20 - 12 | ||||
| F | ||||
| 20 - 12 | ||||
| D | ||||
| 20 - 12 | ||||
Vilken är skillnaden mellan Push-X och Push-in?
I Push-X är kontaktfjädern redan förspänd. På så sätt kan ledaren föras in utan märkbar motkraft. Dessutom säkerställer en specialkonstruerad utlösningsmekanism i änden av plintkammaren maximal säkerhet: Ledaren kläms fast först när den är helt insat... Visa mer
I Push-X är kontaktfjädern redan förspänd. På så sätt kan ledaren föras in utan märkbar motkraft. Dessutom säkerställer en specialkonstruerad utlösningsmekanism i änden av plintkammaren maximal säkerhet: Ledaren kläms fast först när den är helt insatt och ligger därmed alltid optimalt an mot strömskenan.
Visa mindreFungerar Push-X även med tunna ledare?
Ja. Tack vare den förspända kontaktfjädern kan ledaren införas nästan utan ansträngning tills den låses fast. Just när det gäller flexibla ledare är detta en tydlig fördel: man behöver inte trycka mot en fjäder. Även för att frigöra låsningen krävs e... Visa mer
Ja. Tack vare den förspända kontaktfjädern kan ledaren införas nästan utan ansträngning tills den låses fast. Just när det gäller flexibla ledare är detta en tydlig fördel: man behöver inte trycka mot en fjäder. Även för att frigöra låsningen krävs endast en mycket liten kraft, vilket de angivna ledarna utan problem klarar av. Är du inte övertygad än? Prova själv och beställ ett gratis prov: https://phoe.co/push-x
Visa mindreKan jag även ansluta flexibla ledningstyper utan trådändhylsa?
Ja. Push-X är utformat för att direkt ansluta både styva och flexibla kopparledare, med eller utan trådändhylsa.... Visa mer
Ja. Push-X är utformat för att direkt ansluta både styva och flexibla kopparledare, med eller utan trådändhylsa.
Visa mindreFinns det något man bör tänka på när man använder trådändhylsor?
Ja. Det viktiga är längden på trådändhylsan. Eftersom spärren sitter i änden av plintkammaren måste ledaren kunna föras in ända till anslag.
Se därför till att plastkragen på trådändhylsan inte hindrar att den förs in helt. Du hittar rätt hylslängd i tekniska data.
Hur säker är anslutningen och kan ledaren lossna?
Nej. Under normala förhållanden kan ledaren inte lossna. Anslutningen hålls på plats av en fjäder med en konstant hög och jämn kontaktkraft, oavsett vem som använder den. Detta garanterar en pålitlig och säker fastspänning vid alla tillfällen.
Levereras plintarna redan förspända eller måste jag förbereda dem inför den första kabeldragningen?
Radplintarna levereras med en förspänd (öppen) kontaktkammare. Det krävs inga förberedelser. Kompletterande kontroller säkerställer att 99,9 % av radplintarna levereras till kunden i öppet skick. Dessutom kan radplintarna förvaras i upp till fem år u... Visa mer
Radplintarna levereras med en förspänd (öppen) kontaktkammare. Det krävs inga förberedelser. Kompletterande kontroller säkerställer att 99,9 % av radplintarna levereras till kunden i öppet skick. Dessutom kan radplintarna förvaras i upp till fem år under normala förvaringsförhållanden utan att kontaktkammaren utlöses oavsiktligt.
Visa mindreHur kopplar jag bort ledningen igen? Är det komplicerat?
Nej. De lossas, precis som vid push in-systemet, med hjälp av tryckknappen. Det är viktigt att trycka ner ända till ändläget. Där går den i lås och förbereder kontaktkammaren inför anslutningen. Därefter kan ledaren enkelt och bekvämt tas ut med en h... Visa mer
Nej. De lossas, precis som vid push in-systemet, med hjälp av tryckknappen. Det är viktigt att trycka ner ända till ändläget. Där går den i lås och förbereder kontaktkammaren inför anslutningen. Därefter kan ledaren enkelt och bekvämt tas ut med en hand.
Visa mindreÄr Push-X verkligen snabbare eller är det bara marknadsföring?
Ja, Push-X är verkligen snabbare. Tidsbesparingen beror på flera faktorer: anslutning utan verktyg, inget byte av verktyg, trådändhylsor behövs oftast inte samt en tydlig akustisk och taktil återkoppling. Det behövs ingen ytterligare åtdragning eller... Visa mer
Ja, Push-X är verkligen snabbare. Tidsbesparingen beror på flera faktorer: anslutning utan verktyg, inget byte av verktyg, trådändhylsor behövs oftast inte samt en tydlig akustisk och taktil återkoppling. Det behövs ingen ytterligare åtdragning eller efterdragning. Särskilt vid stora volymer leder dessa fördelar sammantaget till en betydande effektivitetsvinst.
Visa mindreÄr tekniken tillräckligt robust för industriellt bruk, vibrationer och vardagsbruk?
Ja. Push-X är utvecklad för industriella krav och erbjuder en stabil och pålitlig anslutning även vid typiska påfrestningar som vibrationer, temperaturväxlingar eller mekaniska påverkan. Just sådana faktorer är vanliga orsaker till kontaktproblem, vi... Visa mer
Ja. Push-X är utvecklad för industriella krav och erbjuder en stabil och pålitlig anslutning även vid typiska påfrestningar som vibrationer, temperaturväxlingar eller mekaniska påverkan. Just sådana faktorer är vanliga orsaker till kontaktproblem, vilka minskas på ett målinriktat sätt genom fjäderprincipen.
Visa mindreKan jag utan problem använda Push-X även i befintliga anläggningar eller installera dem i efterhand?
Ja. Push-X är utformat så att radplintarna smidigt kan integreras i befintliga system. De har samma utförande som PT- och ST-radplintar och är kompatibla med vanliga tillbehör. Därför behövs i regel inga justeringar i apparatskåpet. Ett undantag är X... Visa mer
Ja. Push-X är utformat så att radplintarna smidigt kan integreras i befintliga system. De har samma utförande som PT- och ST-radplintar och är kompatibla med vanliga tillbehör. Därför behövs i regel inga justeringar i apparatskåpet. Ett undantag är XT 1,5: Den är medvetet 0,7 mm bredare än PT 1,5/S för att förbättra användarkomforten. Standardtillbehör till CLIPLINE-complete-systemet kan fortsätta att användas utan begränsningar.
Visa mindreHur ser jag att ledaren verkligen är korrekt ansluten?
Push-X ger omedelbar bekräftelse på att anslutningen är korrekt. Både visuellt via tryckknappen och akustiskt genom ett hörbart klickljud när fjädern utlöses. På så sätt får användaren omedelbart en tydlig bekräftelse, och processäkerheten förbättras... Visa mer
Push-X ger omedelbar bekräftelse på att anslutningen är korrekt. Både visuellt via tryckknappen och akustiskt genom ett hörbart klickljud när fjädern utlöses. På så sätt får användaren omedelbart en tydlig bekräftelse, och processäkerheten förbättras avsevärt.
Visa mindreÄr Push-X även lämpliga för automatiserad kabeldragning?
Ja. Push-X är utformade för både manuell och automatiserad kabeldragning.
Den definierade utlösningsmekaniken möjliggör en reproducerbar och processäker anslutning, vilket är en viktig fördel för automatiserade tillämpningar....
Visa mer
Ja. Push-X är utformade för både manuell och automatiserad kabeldragning.
Den definierade utlösningsmekaniken möjliggör en reproducerbar och processäker anslutning, vilket är en viktig fördel för automatiserade tillämpningar.
Är det möjligt att ansluta fler än en ledare per anslutningspunkt?
Nej. Vid fjäderanslutning är det inte avsett att flera ledare ska anslutas i en anslutningspunkt.
För tillämpningar med flera ledare per potential finns det dock lämpliga alternativ:
• Flerledarplint med 3 eller fler anslutningar per potential<...
Visa mer
Nej. Vid fjäderanslutning är det inte avsett att flera ledare ska anslutas i en anslutningspunkt.
För tillämpningar med flera ledare per potential finns det dock lämpliga alternativ:
• Flerledarplint med 3 eller fler anslutningar per potential
• Lastkontakter (LPO) som kan anslutas över bryggschaktet och ger ytterligare anslutningsmöjligheter, perfekta även för eftermontering
Mer information om flerledaranslutningen
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf