anslutningstyp
Skyddsledarplint, Vid anslutningsarea 35 mm2 / AWG 2 ska koppar-DIN-skenan NS 32... eller NS 35... användas! Vid anslutningsarea > 35 mm2 / AWG 2 ska koppar-DIN-skenan NS 32... användas! Vid montering på till formen lika genomgångsplintar måste en ändbricka monteras vid isolationsspänningar > 690 V., antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 50 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M5, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul