Inmatningsmagasin för max. 20 UniCard-märkkartor
UV-LED-skrivare
Den innovativa UV-bläckstråleskrivaren BLUEMARK E.CARD imponerar med sin effektiva märkning av kortmaterial av plast och metall. UV-LED-skrivaren BLUEMARK ID COLOR gör det möjligt att märka material i CMYK-flerfärg.
Magasin, längd: 0,12 m, bredd: 76 mm, höjd: 120 mm, färg: vit
Dummy-bläckpatron för skrivaren BLUEMARK CLED
Magasin för BLUEMARK-skrivare, för EMLP-AL (100x60) och EMSP-AL (90x60)
Inmatningsmagasin för max. 40 UniCard-märkkartor
Patron, för utbyte, 20 ml UV-färg, svart inkl. rengöringspatron
Patron, för utbyte, 28 ml UV-färg, svart inkl. rengöringspatron
UV-vätska för utbyte, 23 ml, färg: gul
UV-vätska för utbyte, 23 ml, färg: magenta
UV-vätska för utbyte, 23 ml, färg: cyan
Fördelar
- Optimal tryckkvalitet och hållbarhet tack vare härdning med UV-ljus
- Tidsbesparande utskriftsprocess tack vare automatiserad materialbearbetning
- Lämplig för bearbetning av stora utskriftsvolymer och kontinuerlig industriell användning
- Intuitiv hantering av omfattande utskriftsprojekt med programvaran MARKING system
- Märkning av märkningsmaterial i svartvitt och i färg
Nya produkter
Effektiv UV-bläckstråleskrivare
Effektiv märkning av kortmaterial
Kortskrivaren BLUEMARK E.CARD imponerar med hög effektivitet och robusta märkningslösningar. Med ett modulärt bläckkonceptet ger UV-bläckstråleskrivaren optimala utskriftsresultat på plast- och metallmaterial.
Huvudegenskaper
- Monokrom UV-bläckstråleskrivare för kort
- Termisk utskriftsteknik med bläckstråle och UV-härdning
- Märkning av UC- och UCT-kort, UM-remsor och metallmarkörer
- Automatisk materialmatning
- Gränssnitt: USB, Ethernet, Wi-Fi
Fördelar
- Upp till 40 % tidsbesparing tack vare automatiserad materialbearbetning
- Applikationsoptimerad märkning tack vare modulärt bläckkoncept
- Optimala utskriftsresultat tack vare den innovativa kombinationen av UV-LED-bläck och TIJ-teknik
- Enkel användning tack vare intuitiv användarvägledning och effektiva programvarulösningar
- Lågt underhållsbehov genom enkelt byte av hela bläcksystemet med bläckpatronen
BLUEMARK E.CARD Effektiv UV-bläckstråleskrivare
BLUEMARK E.CARD skapar en ny standard för industriell märkning. Den imponerar med hög effektivitet och robusta märkningslösningar. Tack vare den innovativa kombinationen av termisk bläckstråleteknik och UV-LED-härdande bläck ger skrivaren optimala utskriftsresultat på plast- och metallmaterial. Genom att regelbundet byta ut bläckpatronen inklusive skrivarhuvudet minimeras underhållskostnaderna. Programvaran för märkning gör det enkelt och intuitivt att planera och övervaka dina utskriftsjobb. Dessutom visar skrivardisplayen all information du behöver angående apparat- och utskriftstatus.
BLUEMARK ID COLOR Flexibel UV-LED-skrivare
UV LED-skrivaren BLUEMARK ID COLOR märker upp märkningsmaterial i svartvitt och CYMK-flerfärgstryck. Material i kort- och arkformat samt aluminiummarkörer skrivs ut snabbt och enkelt av den mångsidiga skrivaren. Tack vare den mycket tåliga UV LED-tekniken är materialen omedelbart smuts- och reptåliga och kan därför användas direkt. Användningen är intuitiv och tidsbesparande tack vare den integrerade märkningsprogramvaran alternativt genom datainmatning direkt via skrivarens pekskärm i färg.